Temperatuuromvormer ETS 4000-HC met HCSI-sensordetectie
- Temperatuuromvormers
- Voor HMG 4000
- HCSI interface (HYDAC CAN Sensor Interface)
- PT 1000 meetelement
- Meetbereik -25 tot +100 °C
- Nauwkeurigheid ± 0,4% FS type; ± 0,8% FS max
- Sondelengte 6 tot 350 mm
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000562600
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
ETS 4148-HC-006-000
Materiaalnr. 925302
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Productbrochure
NL
(0.89 MB)

Electronic Temperature Transmit. with HCSI Sensor Recognition ETS4148-HC
Productbrochure
EN
(0.89 MB)