Systemen voor thermisch beheer
Battery Thermal Management Systems (BTMS) zorgen ervoor dat de temperatuur in de batterij binnen het optimale bereik wordt gehouden. Er kunnen ook extra functies worden geïntegreerd om de bestuurderscabine te verwarmen of te koelen. Een compact systeem voor een gecontroleerde batterijtemperatuur en comfortabele temperaturen in de passagiersruimte. • De batterijprestaties zijn gestabiliseerd • De levensduur van de batterij blijft behouden • Aangename temperaturen in de cabine • Basisuitrusting • Koelvermogens van 5 tot 10 kW • Omgevingstemperaturen van -20°C tot +60°C • Spanning van 450 tot 850 V DC + 24 V DC • Communicatie via CAN-interface • Standaard kantel- en hellingshoek van 30° . • Ontwerp uw eigen BTMS • Standaard maar modulair aan te passen: stel opties samen in het modulaire systeem • Flexibele aanpassingen van behuizing en connector • HYDAC-knowhow met eigen besturing, inclusief standaardsoftware • Gebruik van een toekomstgericht koelmiddel met een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP 4) • Koelsysteem met hoge bedrijfszekerheid bij hoeken tot 45° en lage en hoge omgevingstemperaturen. |
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509375
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Materiaalnr. 4584187
|
|