Snelslageenheden

Snelslageenheden zijn hydraulische cilinders voor korte-slagbewegingen op het gebied van niet-snijdende vervorming. Het zijn de snelste hydraulische installatie-eenheden in hun krachtbereik. Ze zijn verkrijgbaar voor een bereik van 63–400 kN bij een werkdruk van maximaal 315 bar.
  • Search Bar : $SL-1000071416 [1000558135] [be]
SKU
GP_1000554481
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
M20000057
Alles selecteren Selectie resetten
M20000061
Alles selecteren Selectie resetten
Gegroepeerde productitems
Schnellhubeinheit 63,0kN
Materiaalnr. 103576
M20000057:
40
M20000061:
63
M20001098:
315
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 160,0kN
Materiaalnr. 103590
M20000057:
63
M20000061:
160
M20001098:
315
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 400,0kN
Materiaalnr. 103603
M20000057:
100
M20000061:
400
M20001098:
315
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Systems & Services Fast Stroke Unit
Productbrochure NL

(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
Productbrochure EN

(3.88 MB)