![Niveausensoren Niveausensoren](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Fuellstandssensoren__SALL__AIN__V1.png)
Niveausensoren
In de industrie worden niveausensoren gebruikt voor de meest uiteenlopende taken. Veelal worden sensoren gebruikt die gebaseerd zijn op capacitieve, magnetostrictieve of ultrasone meetprincipes.
Het productenassortiment van HYDAC ELECTRONIC omvat niveausensoren voor elk van deze meetprincipes.
Het productenassortiment van HYDAC ELECTRONIC omvat niveausensoren voor elk van deze meetprincipes.
Elektronische niveauschakelaars registreren het vloeistofpeil en geven een of meer schakelsignalen af, afhankelijk van de voorinstelling. Optioneel kan het vloeistofpeil ook permanent worden uitgegeven als analoog signaal (4 .. 20 mA of 0 .. 10 V).
Filteren
Filterselectie
Filter resetten