Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.
Hoeksensor

Hoeksensor

HYDAC’s single turn Hall-sensoren meten de absolute hoekpositie van roterende onderdelen zonder enige slijtage en met hoge resolutie. Ze zijn uiterst robuust en betrouwbaar, en zeer flexibel wat betreft mechanische integratie. Met name voor mobiele machines is integratie in de bouten en andere opties op aanvraag mogelijk, evenals de klassieke montage op de rotatieas.
Onze absolute hoektransmitters zijn verkrijgbaar met diverse elektronische interfaces en elk type is ook verkrijgbaar in een variant met verhoogde functionele veiligheid.

 
Toon minder
Filterselectie
Filter resetten
Nauwkeurigheid
Alles selecteren
  1. 0,3° max = 0,5° typ 1
  2. 0,2° max = 0,1° typ 2
Resolutie
Alles selecteren
Uitgangssignaal
Alles selecteren
  1. 4..20 mA (3-geleider) 1
  2. CANopen 1
  3. CAN J1939 1
  4. CANopen Safety 2
Mechanische verbinding
Alles selecteren
  1. 10 mm massieve as, DM 6 mm 3
  2. 9 mm Vorm D, DM 8 mm 1
  3. 10 mm Vorm D, DM 6 mm 2
  4. Draaikrans, Ø 21 mm, 2x M5 1
Meer filters tonen

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Position sensors for mobile machine automation
Productbrochure NL

(3.17 MB)

Position sensors for mobile machine automation
Productbrochure EN

(3.17 MB)