Drukmeetomvormers
Scheepsbouw of gereedschapsmachine, mobiele kraan of staalfabriek, machinebouw of offshore-installatie, EX-bescherming of laboratoriumtoepassing – of zelfs toepassingen waarbij waterstof als medium wordt gebruikt. Ons omvangrijke productassortiment biedt de juiste drukmeetomvormer voor uw toepassing.
Serie
- HDA 4000, voor mobiele en stationaire hydraulica, diverse interfaces (CAN, HART),
Afhankelijk van de uitvoering
met ATEX-, CSA-, IECEx-goedkeuring voor explosieve omgevingen,
Voor toepassingen met verhoogde functionele veiligheid conform EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),
Met vlak membraan,
Voor scheepsbouw- en offshore-toepassingen met goedkeuring van:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 voor waterstoftoepassingen
- HDA 4800, uiterst nauwkeurig, voor staalfabrieken en walserijen, laboratoriumtoepassingen, testbanken
- HDA 7000, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren met nauw bemeten inbouwruimtes,
- Compact ontwerp
- Optioneel met CANopen
- Optioneel met frontmembraan - HDA 8000, voor serietoepassingen in de industrie en mobiele sectoren
- Met ECE-typegoedkeuring voor wegvoertuigen
- Optioneel voor toepassingen met verhoogde functionele veiligheid conform EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) of DIN EN 61508 (SIL 2) - HPT 1000, voor serietoepassingen in uiterst nauw bemeten inbouwruimtes
- Klein, compact ontwerp
- Robuust
- Optioneel CANopen/SAE J1939
- Optioneel met IO-Link interface
- Optioneel “smart”
Techniek
- Dikkefilmsensor op drager van keramische folie (laag bereik)
- Dunnefilmsensor op drager van rvs (laag and hoog bereik)
Standaardinstellingen
van 0 tot 1 en van 0 tot 600 / 2000 bar relatieve druk, afhankelijk van de uitvoering
- Tot 2,5 bar absolute druk
- Kalibratie ook in PSI en MPa mogelijk
- Andere instelbereiken of speciale kalibraties op aanvraag
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
- HPT 1400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel, OEM Gegevensblad
- HPT 1700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, industrie, mobiel, OEM Gegevensblad
- HDA 4100 – Absolute druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4300 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 4800 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,125%, industrie, mobiel Gegevensblad
- HDA 7400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, industrie, mobiel, OEM Gegevensblad
- HDA 7700 - Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, OEM (industrie, mobiel)
- HDA 8400 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- HDA 8700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,25%, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- HPI 700 – Relatieve druk, nauwkeurigheid 0,5%, OEM (industrie, mobiel) Gegevensblad
- HPT 500 – Differentiaaldruk, nauwkeurigheid 3,0%, industrie, mobiel Gegevensblad