Programmeereenheden
Programmeerapparaten en programmeeradapters voor programmeerbare drukschakelaars en IO-link-sensoren van HYDAC.
- Programmeerapparaat HPG 3000:
Apparaat ontworpen voor de aanpassing aan de relevante toepassing van de programmeerbare drukschakelaars van de HYDAC EDS 4000-serie, zelfs direct in de fabriek. - Programmeerapparaat HPG P1:
Ontworpen voor de programmering van IO-link-sensoren van HYDAC direct in de fabriek.
Hiermee kunnen sensorinstellingen gemakkelijk van het ene apparaat naar het andere worden gekopieerd en verzonden.
Als een directe programmering van de sensor in de installatie niet per se nodig is, kunnen parametersets ook van de HPG P1 naar een draagbare datarecorder HMG 4000 van HYDAC of via de HYDAC programmeeradapter ZBE P1 naar een pc worden verzonden en na verwerking weer worden geïmporteerd. - Programmeeradapter ZBE P1:
Ontworpen voor het programmeren van programmeerbare drukschakelaars en IO-link-sensoren van HYDAC in combinatie met een pc en de software ZBE P1-WIN van HYDAC
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Programming Devices Programming Adapters
Productbrochure
NL
(0.88 MB)

Programming Devices Programming Adapters
Productbrochure
EN
(0.88 MB)