RFN – volgens DIN 24550
Het retourleidingfilter voor tankmontage RFN volgens DIN 24550 is geschikt voor toepassingen met een debiet tot 490 l/min. bij een max. drukbereik van 10 bar. |
SKU
Lees meer ...
GP_1000515485
- Search Bar : $SL-1000066723 [1000517557] [be]
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
RFN – volgens DIN 24550
|
RFN BN/HC 630 B M 6 A 1.0
Materiaalnr. 1252030
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 B M 10 A 1.0
Materiaalnr. 1252743
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 6 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1252762
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 B F 3 A 1.0
Materiaalnr. 1252937
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 6 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1261341
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 B D 10 A 1.0
Materiaalnr. 1261637
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 B F 10 A 1.0
Materiaalnr. 1262125
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 B F 6 A 1.0
Materiaalnr. 1263221
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 V D 10 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1264417
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 10 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1264441
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1264743
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1265529
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-DB
Materiaalnr. 1266376
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 V D 10 LZ 1.0 /-BO
Materiaalnr. 1266854
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 V D 3 LZ 1.0 /-BO
Materiaalnr. 1266855
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 3 LZ 1.0 /-BO
Materiaalnr. 1266857
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 10 LZ 1.0 /-BO
Materiaalnr. 1266858
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 630 V M 3 LZ 1.0 /-BO
Materiaalnr. 1266859
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 100 B D 3 A 1.0
Materiaalnr. 1268279
|
|
||||||||
|
RFN BN/HC 250 V F 10 LZ 1.0
Materiaalnr. 1270473
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Productbrochure
NL
(0.38 MB)
RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Productbrochure
EN
(0.38 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Onderdelenlijst
NL
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Onderdelenlijst
EN
(1.15 MB)