Proportionele drukontlastingskleppen PDB-6I
De BIERIE PDB-6I is een proportionele drukontlasingsklep uit de serie NG6 700 bar. Hij is verkrijgbaar in een direct gestuurde uitvoering voor een matig debiet en, in combinatie met een hoofdplatform, als een pilot-gestuurde klep voor een groter debiet. Hij kan van afstand worden bestuurd met verschillende versterkers waarmee open-loop- en closed-loopbesturing mogelijk is.
Bedrijfsdruk | Tot 700 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 ISO |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422278
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Proportionele drukontlastingskleppen PDB-6I
|
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
Materiaalnr. 4487130
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
Materiaalnr. 4487214
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
Materiaalnr. 4487226
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
Materiaalnr. 4487227
|
|
||||
|
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
Materiaalnr. 4590611
|
|
||||
|
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
Materiaalnr. 4590612
|
|
||||
|
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
Materiaalnr. 4590613
|
|
||||
|
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
Materiaalnr. 4590614
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media