Platenwarmtewisselaar met regelaar
Plaatwarmtewisselaars met closed-loopregeling
De WTRE wordt gebruikt als tussenliggend circuit voor het koelen van motorassen, tandwielen, hydraulische aggregaten en koelsmeermiddelen. Ze worden meestal gebruikt in combinatie met de bestaande koeleenheid. Het koelmiddel wordt vanaf de pomp van de koeleenheid door de plaatwarmtewisselaar van de WRTE naar de werktuigmachine gepompt. Als het koelwater van de bestaande installatie koud genoeg is, is de compressor niet nodig en blijft zo permanent uitgeschakeld.
- Vastewaarderegeling van de mediumtemperatuur; de temperatuur van het bedrijfsmedium kan optioneel ook worden bewaakt naast de omgevingstemperatuur (lucht of machinebed-temperatuur)
- Hoog precieze elektronische controller
- Lagere bedrijfskosten door energiebesparing
Eenvoudige conversie: niet nodig om elektrische systeem van de werktuigmachine of PLC aan te passen
De WTRE wordt gebruikt als tussenliggend circuit voor het koelen van motorassen, tandwielen, hydraulische aggregaten en koelsmeermiddelen. Ze worden meestal gebruikt in combinatie met de bestaande koeleenheid. Het koelmiddel wordt vanaf de pomp van de koeleenheid door de plaatwarmtewisselaar van de WRTE naar de werktuigmachine gepompt. Als het koelwater van de bestaande installatie koud genoeg is, is de compressor niet nodig en blijft zo permanent uitgeschakeld.
- Vastewaarderegeling van de mediumtemperatuur; de temperatuur van het bedrijfsmedium kan optioneel ook worden bewaakt naast de omgevingstemperatuur (lucht of machinebed-temperatuur)
- Hoog precieze elektronische controller
- Lagere bedrijfskosten door energiebesparing
Eenvoudige conversie: niet nodig om elektrische systeem van de werktuigmachine of PLC aan te passen
SKU
Lees meer ...
GP_1000509905
- Search Bar : $SL-1000068217 [1000537868] [be]
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Platenwarmtewisselaar met regelaar
|
WTRE-R-615-30/E10A/2/0
Materiaalnr. 4207896
|
|
||||
|
WTRE-L-615-30/E14A/2/0
Materiaalnr. 4270036
|
|
||||
|
WTRE-R-722-60/E10A/2/0
Materiaalnr. 4589192
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_D-E-TechNews-WTRE.jpg)
D E TechNews WTRE
Productinformatie
EN
(0.43 MB)