HFI-MM kit
De HFI-MM kit (HYDAC Frequency Inverter Motor-Mounted Kit) is een gemonteerde, geteste en afgestelde set componenten bestaande uit een asynchrone motor en een regelaar.
De HFI-MM kit is een gebruiksklare, toerentalgeregelde asynchrone motor waarbij geen schakelkast nodig is voor de aandrijfregelaar/frequentieomvormer.
Vermogensklasse tot 22 kW
De HFI-MM kit is een gebruiksklare, toerentalgeregelde asynchrone motor waarbij geen schakelkast nodig is voor de aandrijfregelaar/frequentieomvormer.
Vermogensklasse tot 22 kW
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Sorry, er zijn geen resultaten die aan je filters voldoen.