Aandrijfbesturing
De aandrijfregelaars van onze HFI-serie (HYDAC Frequency Inverter) regelen de snelheid of het koppel van driefasige motoren.
We gebruiken deze regelaars om aandrijfoplossingen voor hydraulische en elektromechanische systemen te implementeren. Onze aandrijfoplossingen omvatten zowel eenvoudige componentensets als complete oplossingen voor aandrijfsystemen. Of het nu gaat om elektromechanische cilinders of hydraulische systemen: onze aandrijfregelaars zijn de ontbrekende schakel. Ze maken het mogelijk om aandrijfsystemen in een netwerk op te nemen, het aantal componenten en de benodigde ruimte te beperken, de complexiteit te minimaliseren en efficiëntie te creëren.
Onze aandrijfregelaars verschillen in de manier waarop ze worden gemonteerd en hoe ze worden gebruikt.
MM-apparaten (Motor Mounted) worden gemonteerd op standaard asynchrone motoren om hun snelheid te regelen. Het voordeel hiervan is dat er geen extra schakelkast nodig is. De aandrijfregelaar wordt op de motor gemonteerd als een rugzak. Oplossingen van dit type zijn beschikbaar voor vermogens tot 22 kW.
CM-apparaten (Cabinet Mounted) worden gebruikt om driefasige synchrone motoren te regelen. Deze apparaten worden gebruikt in dynamische toepassingen, zoals snelle richtingsveranderingen, hoge positioneringsnauwkeurigheid en precieze kracht-/drukregeling. Deze apparaten moeten worden gemonteerd in een schakelkast. Oplossingen van dit type zijn beschikbaar voor vermogens tot 170 kW.
WM-apparaten (Wall Mounted) worden gebruikt voor snelheidsgeregelde werking van standaard asynchrone motoren met hogere vermogens. Deze apparaten moeten in een schakelkast of aan een muur worden gemonteerd. Oplossingen van dit type zijn beschikbaar tot een vermogen van 250 kW per afzonderlijke as.
We gebruiken deze regelaars om aandrijfoplossingen voor hydraulische en elektromechanische systemen te implementeren. Onze aandrijfoplossingen omvatten zowel eenvoudige componentensets als complete oplossingen voor aandrijfsystemen. Of het nu gaat om elektromechanische cilinders of hydraulische systemen: onze aandrijfregelaars zijn de ontbrekende schakel. Ze maken het mogelijk om aandrijfsystemen in een netwerk op te nemen, het aantal componenten en de benodigde ruimte te beperken, de complexiteit te minimaliseren en efficiëntie te creëren.
Onze aandrijfregelaars verschillen in de manier waarop ze worden gemonteerd en hoe ze worden gebruikt.
MM-apparaten (Motor Mounted) worden gemonteerd op standaard asynchrone motoren om hun snelheid te regelen. Het voordeel hiervan is dat er geen extra schakelkast nodig is. De aandrijfregelaar wordt op de motor gemonteerd als een rugzak. Oplossingen van dit type zijn beschikbaar voor vermogens tot 22 kW.
CM-apparaten (Cabinet Mounted) worden gebruikt om driefasige synchrone motoren te regelen. Deze apparaten worden gebruikt in dynamische toepassingen, zoals snelle richtingsveranderingen, hoge positioneringsnauwkeurigheid en precieze kracht-/drukregeling. Deze apparaten moeten worden gemonteerd in een schakelkast. Oplossingen van dit type zijn beschikbaar voor vermogens tot 170 kW.
WM-apparaten (Wall Mounted) worden gebruikt voor snelheidsgeregelde werking van standaard asynchrone motoren met hogere vermogens. Deze apparaten moeten in een schakelkast of aan een muur worden gemonteerd. Oplossingen van dit type zijn beschikbaar tot een vermogen van 250 kW per afzonderlijke as.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Sorry, er zijn geen resultaten die aan je filters voldoen.