OLFBD – OffLine Filter
Het OffLine Filter OLFBD is een kleine, stationaire filtereenheid zonder motor/pomp-aggregaat voor fijnfiltratie van hydraulische en smeervloeistoffen en verwijdering van water.
De stroomrichting door het filterelement kan vrij worden gekozen (van binnen naar buiten en omgekeerd).
Voor gebruik in hydraulische en smeersystemen in industriële en mobiele hydrauliek.
- Verlenging van de levensduur van onderdelen en filters
- Vrij kiesbare stroomrichting door het filterelement
(van binnen naar buiten of van buiten naar binnen) - Offline-stroom wordt uit het koelings-filtratiecircuit getrokken
- De volumestroom wordt beperkt door een opening in het filterelement
(geen mechanisch beweegbare onderdelen) - Debiet: max. 5 l/min, ander debieten op aanvraag
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444965
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
OLFBD-20-A-N-Z
Materiaalnr. 3504645
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Productbrochure
NL
(0.67 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Productbrochure
EN
(0.67 MB)