OLF 5 – OffLine Filter
De compacte en stationaire vloeistofverzorgingseenheden van de OLF 5 serie worden gebruikt voor fijnfiltratie van hydraulische en smeeroliën in de bypass-stroom. Uitvoeringen met motor/pomp-eenheid zijn eveneens beschikbaar. De toploader-variant wordt gekenmerkt door de 'opwaartse' verwijdering van het element (elementwisseling zonder gereedschap).
De OLF 5 wordt bijvoorbeeld gebruikt in werktuigmachines, kunststofslijpmachines, mobiele apparatuur en windkrachttoepassingen.
- Debiet: max. 15 l/min
- Bedrijfsdruk: max. 4,5 bar
- Verlenging van de levensduur van componenten en systeemfilters
- Verhoogde machinebeschikbaarheid
- Langere olieverversingsintervallen
- Minimale ruimtebehoefte dankzij compact ontwerp
- Zeer onderhoudsvriendelijk
- Hoge vuilopnamecapaciteit van de elementen (optioneel ook water)
- Milieuvriendelijke verwijdering dankzij verbrandbare elementen
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444963
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
Materiaalnr. 3016357
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Materiaalnr. 3016360
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Materiaalnr. 3016394
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
Materiaalnr. 3016896
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Materiaalnr. 3018362
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
Materiaalnr. 3019643
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Materiaalnr. 3023268
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
Materiaalnr. 3025494
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Materiaalnr. 3025762
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Materiaalnr. 3029680
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
Materiaalnr. 3032796
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Materiaalnr. 3033373
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
Materiaalnr. 3037318
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
Materiaalnr. 3037751
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
Materiaalnr. 3039242
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
Materiaalnr. 3039604
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
Materiaalnr. 3040945
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Materiaalnr. 3041037
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-Z-E
Materiaalnr. 3041050
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-Z-E
Materiaalnr. 3041809
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

OLF5 OffLine Filter
Productbrochure
NL
(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Productbrochure
EN
(2.09 MB)