Zoekresultaten voor: ‘OFX – Filtration Unit’
8
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<p>De stationaire vloeistofconditioneringseenheid OF 5 voor het ontstoffen van vloeistof in de bypass-stroom wordt gebruikt voor het gefilterd of ongefilterd vullen van systemen, het terugpompen van hydraulische en smeermedia en voor het ledigen van hydraulische tanks. Voor gebruik in hydraulische en smeeroliesystemen in diverse industrieën.</p><ul><li><p>Debiet: max. 30 l/min / 40 l/min</p></li><li><p>Bedrijfsdruk: 4,5 bar</p></li><li><p>Doelmatige filtratie in de bypass-stroom</p></li><li><p>Eenvoudige bediening</p></li><li><p>Verlenging van levensduur van olie en componenten</p></li><li><p>Verlaging van Life Cycle Cost LCC</p></li></ul>
<div>De MFU 15 MobileFiltration Unit wordt gebruikt als draagbare service-eenheid voor het vullen van hydraulische systemen, het spoelen van kleine hydraulische systemen en het reinigen van bypass-stromen. De filterelementen kunnen deeltjescontaminatie en vrij water verwijderen. De MFU 15 kan tevens worden voorzien van een CS 1000 ContaminationSensor. Hierdoor kan tegelijkertijd de verontreiniging van de olie door vaste deeltjes worden bewaakt. De resultaten worden weergegeven volgens de zuiverheidsklassen conform ISO, SAE of NAS.</div><div><ul><li> Verlenging van de levensduur van onderdelen en systeemfilters</li><li> Verlengde levensduur van olie</li><li> Verhoogde machinebeschikbaarheid</li><li> Eenvoudige bediening</li><li> Compact ontwerp</li><li> Geïntegreerde droogloopbeveiliging</li></ul></div>
<p>De mobiele filterelementen van de serie MFU-30 - 100 zijn ontworpen als mobiele service-elementen. Verontreinigingen door vaste deeltjes en vrij water kunnen door de filterelementen worden verwijderd.</p><p>Optioneel kunnen de aggregaten worden uitgerust met meettechniek voor permanente bewaking van de vloeistof. Door draadloze communicatie en verbinding met cloudportalen is integratie in moderne omgevingen mogelijk.</p><ul><li class="libreak">Gefilterd en ongefilterd vullen van hydraulische systemen</li><li class="libreak">Tijdelijke offline filtratie van hydraulische systemen</li><li class="libreak">Gefilterd en ongefilterd vloeistoftransport</li><li class="libreak">Ongefilterde drainage van hydraulische tanks</li><li class="libreak">Voortdurende vloeistofbewaking</li><li class="libreak">Langere levensduur van vloeistof</li><li class="libreak">Verbeterde levensduur van componenten en systeemfilters</li><li class="libreak">Eenvoudige bediening</li></ul>
1654.8469
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
1
Resultaat
in categorie
Downloads
OFX Filtration Unit
Filtertechniek
Vloeistofconditioneringssystemen
Productbrochure
Geen details
Engels
(834 KB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center