MFU 15 – MobileFiltration Unit

De MFU 15 MobileFiltration Unit wordt gebruikt als draagbare service-eenheid voor het vullen van hydraulische systemen, het spoelen van kleine hydraulische systemen en het reinigen van bypass-stromen. De filterelementen kunnen deeltjescontaminatie en vrij water verwijderen. De MFU 15 kan tevens worden voorzien van een CS 1000 ContaminationSensor. Hierdoor kan tegelijkertijd de verontreiniging van de olie door vaste deeltjes worden bewaakt. De resultaten worden weergegeven volgens de zuiverheidsklassen conform ISO, SAE of NAS.
  • Verlenging van de levensduur van onderdelen en systeemfilters
  • Verlengde levensduur van olie
  • Verhoogde machinebeschikbaarheid
  • Eenvoudige bediening
  • Compact ontwerp
  • Geïntegreerde droogloopbeveiliging
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [be]
SKU
GP_1000428038
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
MFU-15E9-SM-FE
Materiaalnr. 4263416
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens:
Standard
Voedingsspanning:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Economy
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SM-FE
Materiaalnr. 4263417
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens:
Standard
Voedingsspanning:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Premium
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SN-FE
Materiaalnr. 4269896
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens:
Standard
Voedingsspanning:
400V-50Hz-3Ph
Type:
Standard
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15S9-SM-FE
Materiaalnr. 4304322
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens:
Standard
Voedingsspanning:
230V-50Hz-1Ph
Type:
Standard
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-15E9-SD-FE
Materiaalnr. 4345804
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens:
Standard
Voedingsspanning:
Perslucht
Type:
Economy
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
MFU-10P9-SK-FE
Materiaalnr. 4361080
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Aanvullende gegevens:
Standard
Voedingsspanning:
120V-60Hz-1Ph
Type:
Premium
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
MFU-15 MobileFiltration Unit
Productbrochure NL

(2.16 MB)

MFU-15 MobileFiltration Unit
Productbrochure EN

(2.16 MB)