LVU

De LowViscosity Unit LVU-CD-10 van HYDAC is bedoeld voor tweetraps offline filtratie. Hij verwijdert vaste vuildeeltjes en vrij water uit dieselolie. Het gebruik van de LowViscosity Unit LVU-CD-10 beperkt contaminatie van het systeem tot een minimum, zodat dure systeemuitval kan worden voorkomen. Hij elimineert bovendien de noodzaak van dure afvoer van bedorven dieselolie.

De LowViscosity Unit LVU-CD-40 is een ontwateringseenheid voor dieselolies met een dichtheid van minder dan 950 kg/m3. Het ontwateringsproces werkt volgens het coalescentieprincipe: kleine waterdruppeltjes worden in de coalescentie-eenheid tot grotere druppels samengevoegd en vervolgens door de zwaartekracht van de diesel afgescheiden. De LowViscosity Unit LVU-CD-40 wordt in de bypassstroming geïnstalleerd, maar kan tevens worden gebruikt als transfereenheid voor dieselolie, met een optioneel voorfilter.
  •  Verhoogde systeembeschikbaarheid
  •  Kosteneffectieve ontwatering
Lees meer Toon minder
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000421115
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Materiaalnr. 3992032
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Materiaalnr. 4024213
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Productbrochure NL

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Productbrochure EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure NL

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure NL

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure EN

(1.1 MB)