Luchtkoeler met hydraulische motor

De luchtkoelerserie OK-ELH / AC-LNH is uitgerust met een hydraulische motor en is speciaal ontwikkeld voor mobiele toepassingen waar hoge capaciteiten en gemakkelijke installatie in de kleinst denkbare ruimte mogelijk moeten zijn.

Productkenmerken van OK-ELH / AC-LNH:

  • Koelcapaciteit tot 140 kW
  • Hydraulische motoren van 6,3 tot 22 cm³/omw.
  • Eenvoudige verwijdering van componenten


Ventilatorregeling

Hydraulische ventilatorregelaars regelen de rotatiesnelheid van de waaier afhankelijk van de temperatuur van de vloeistof. Zij worden gevoed door een verdringerpomp met vast debiet en kunnen direct naast de ventilatormotor of koeler, maar ook elders worden geïnstalleerd.
Optioneel kunnen deze regelaars ook met omkering worden geleverd, zodat de koeler van buitenaf kan worden doorgeblazen om verontreigingen (bijv. stof en zand) te verwijderen.

Toepassingsgebied

Voor het koelen van transmissies en voor hydraulische systemen in alle mobiele werkuitrusting en voertuigen, zoals

  • Mobiele kranen
  • Betonmixers en pompaandrijvingen van betonwagens
  • Bestratingsmachines
  • Bouwmachines (graafmachines, wielladers)
  • Landbouwmachines
  • Gemeentelijke machines
Lees meer Toon minder
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509381
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
Materiaalnr. 3098892
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
Materiaalnr. 3099092
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
Materiaalnr. 3103131
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
Materiaalnr. 3103134
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
Materiaalnr. 3103135
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
Materiaalnr. 3103523
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
Materiaalnr. 3106813
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
Materiaalnr. 3106816
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
Materiaalnr. 3106817
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
Materiaalnr. 3107149
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
Materiaalnr. 3112599
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
Materiaalnr. 3112600
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
Materiaalnr. 3118399
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
Materiaalnr. 3118400
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
Materiaalnr. 3121786
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
Materiaalnr. 3121808
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
Materiaalnr. 3121809
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
Materiaalnr. 3128565
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
Materiaalnr. 3128566
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
Materiaalnr. 3128567
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Pagina

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Productbrochure NL

(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
Productbrochure EN

(3.73 MB)