Licht assortiment
Zadelstrips worden gebruikt voor het gebundeld, netjes, veilig en voordelig
verleggen van parallelle buis-, slang- en kabelgroepen. De serie voor licht gebruik is ontworpen met een glad binnenoppervlak in de standaardversie.
Ze is verkrijgbaar in drie maten en maakt het mogelijk tot 10 buizen/slangen te monteren met een diameter van 6 mm tot 56,4 mm.
verleggen van parallelle buis-, slang- en kabelgroepen. De serie voor licht gebruik is ontworpen met een glad binnenoppervlak in de standaardversie.
Ze is verkrijgbaar in drie maten en maakt het mogelijk tot 10 buizen/slangen te monteren met een diameter van 6 mm tot 56,4 mm.
- Search Bar : $SL-1000070216 [1000552902] [be]
SKU
GP_1000371006
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
HRRL 3L A 3X25 PP 106/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3001706
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 2X12-2X17 PP 142/2 ST M8 BL
Materiaalnr. 3001736
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 4X13 PP 142/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3002080
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 2X20 PP 92,5/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3005541
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 4X20 PP 142/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3005542
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 10X22 PP 358/5 ST M6 BL
Materiaalnr. 3008372
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A 15-22 PP 92,5/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3008755
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 3X15 PP 85/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3008756
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X18 PP 78,5/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3013810
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X16 PP 78,5/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3016588
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 4X17,1 PP 114/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3028407
|
|
||||||||
|
HRRL 1L A1 3X8 PP 56/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3028554
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 4X18 PP 142/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3033827
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 4X20 PP 142/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3033828
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 2X18 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3033829
|
|
||||||||
|
HRRL 3L A1TM 2X20 PP 92,5/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3033831
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 2X15 PP 78,5/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3034994
|
|
||||||||
|
HRRL 1L A 3X10 PP 56/2 ST M6 BL
Materiaalnr. 3038893
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A1TM 3X14 PP 85/2 ST M6 ZN
Materiaalnr. 3043675
|
|
||||||||
|
HRRL 2L A 6X16 PP 172/3 ST M6 BL
Materiaalnr. 3046253
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

Series strips
Productbrochure
NL
(0.94 MB)

Series strips
Productbrochure
EN
(0.94 MB)