Lasthoudende maximale stroomregelkleppen SBV700

Lasthoudende stroomregelkleppen uit de serie SBV700 zijn direct gestuurde kleppen met sandwichplaat-uitvoering, met stuurdrukken tot 350 bar.

  • Max. bedrijfsdruk: 700 bar
  • Max. debiet: 25 l/min
  • Maat: Maat 6 volgens DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422333
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
SBV700-6-A-350-V-A*00
Materiaalnr. 3686771
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-B-350-V-A*00
Materiaalnr. 3687582
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-F-350-V-A*00
Materiaalnr. 4052346
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
SBV700-6-L-350-V-A*00
Materiaalnr. 4052347
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media