Zoekresultaten voor: ‘Elementen’
25
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<table><tr><td>Bekijk ons Betterfit-assortiment en kies het perfecte vervangende element voor uw toepassing. </td></tr></table>
Module
<p>Met de speciaal voor toepassingen in de bypassstroom ontwikkelde filterelementen kunt u de vloeistofzuiverheid variabel aan uw doelspecificaties aanpassen en zo uw installaties en systemen voordelig en bedrijfsonafhankelijk beschermen.</p><p>HYDAC heeft het juiste filterelement voor elke toepassing.</p>
<div>De OffLine Filters van de OLF 15/30/45/60 serie zijn robuuste bypass-stroomunits voor stationair gebruik in hydraulische en smeersystemen met groot hoeveelheden olie. De Dimicron-elementen die in deze filters worden gebruikt staan bekend om hun bijzonder hoge vuilopnamecapaciteit en hun milieuveilige verwijderingsmethode (verbrandbaar).</div><div><ul><li>Volume van de behuizing: max. 78 l</li><li> Bedrijfsdruk: max. 6 bar</li><li> Verlenging van de levensduur van onderdelen en filters</li><li> Verhoogde machinebeschikbaarheid</li><li> Langere olieverversingsintervallen</li><li>Uiterst servicevriendelijk</li><li>Hoge vuilopnamecapaciteit van de elementen</li><li> Elementen kunnen worden verbrand als milieuvriendelijke afvoermethode</li></ul></div>
Productcategorie
Optimicron Diesel filterelementen zijn speciaal ontwikkeld voor het filtreren van diesel. Zij worden gekenmerkt door een zeer hoge vuilopnamecapaciteit met een lage drukval. Dit resulteert in een lange levensduur van de elementen.<br /> Het gebruik van allernieuwste materialen garandeert uitstekende afscheidingspercentages, zelfs bij één passage, die stabiel blijven over de gehele levensduur van het filterelement.<br /><br /> De Optimicron Diesel elementen voor tweetrapsontwatering gebruiken materialen die speciaal zijn ontworpen voor het coalesceren en afscheiden van water uit diesel. Zij zorgen voor veilige en efficiënte ontwatering, zelfs bij een laag watergehalte van de dieselolie.
9
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Onze intelligente concepten voor filtratie- en vloeistofbeheer geven u aanzienlijk meer vrijheid bij het ontwerpen van uw mobiele machines. En u hoeft geen concessies te doen wat betreft prestatie: de juiste filtratie vormt de basis van de betrouwbaa ...
Hulpfuncties maken uw werk intuïtiever, nauwkeuriger en vooral veiliger. HYDAC biedt de optimale systeemarchitectuur voor uw mobiele machine: van de integratie van verschillende hulpsystemen tot automatisering – HYDAC-oplossingen zijn betrouwbaar en ...
Meer dan ooit stelt de energietransitie de sector van de energieopwekking voor nieuwe problemen, waarbij elektriciteitsopwekking via hernieuwbare energiebronnen op de voorgrond treedt. Conventionele thermische energiecentrales zullen niettemin ook es ...
Of het nu in de bouw, bovengrondse mijnbouw of recycling is: bouwmachines en mijnbouwvoertuigen moeten betrouwbaar werken onder allerlei bedrijfsomstandigheden. Hiervoor kunt u rekenen op HYDAC. Wij leveren robuuste, krachtige systemen op basis van b ...
Een pioniersrol vanaf de eerste dag – HYDAC is vanaf het begin een aanspreekpunt voor de uitdagingen in de windenergie-branche. Van gevestigde onshore en offshore systemen met en zonder aandrijving tot meer ongebruikelijke systemen zoals onderwaterve ...
Bekijk meer tijdschriftartikelen Rotary Drive Control – uiterst dynamische snelheidsregeling voor uw mobiele toepassing
Precisie en stabiliteit
Nauwkeurigheid ondanks drukschommelingen en gelijktijdige gebruikers Moderne machines zijn een weers ...
De pulp- en papierindustrie is onderworpen aan veel eisen vanwege het hoge water- en elektriciteitsverbruik. Om te allen tijde aan deze eisen te kunnen voldoen, levert HYDAC systeemoplossingen die zowel duurzaam als energiezuinig zijn. Samen kunnen w ...
27
Resultaten
in categorie
Downloads
Filter Element Technology
Filtertechniek
Procesfilter, filterelementtechniek
Productbrochure
Geen details
Engels
(200 KB)
RT-PLEAT Filter Elements
Productbrochure
Geen details
Engels
(407 KB)
WB Wombat Filter Element
Filtertechniek
Bypassfilter
Filterelementen
Vloeistofconditioneringssystemen
Productbrochure
Geen details
Engels
(993 KB)
AM Aquamicron® Filter Elements
Productbrochure
Geen details
Engels
(227 KB)
P/HC Paper Filter Elements
Productbrochure
Geen details
Engels
(256 KB)
Filter Elements for Open Systems
Productbrochure
Geen details
Engels
(2.57 MB)
WR Wire Mesh Filter Elements
Productbrochure
Geen details
Engels
(258 KB)
V Metal Fibre Filter Elements
Productbrochure
Geen details
Engels
(266 KB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center