Zoekresultaten voor: ‘C..WERE serie’
1
Resultaat
in categorie
Producten
Module
<p>De ContaminationSensor CS1000 serie is een industriële deeltjesensor voor continue registratie van deeltjescontaminatie in vloeistoffen. De uitgang van de zuiverheidsklasse kan worden geselecteerd overeenkomstig ISO, SAE of NAS.</p><p>De kleine en robuuste stationaire vloeistofsensor is het perfecte instrument voor conditiebewaking van vloeistoffen. De FREEZE-functie geeft de mogelijkheid om de laatste 20 meetwaarden op het ingebouwde display weer te geven.</p><ul><li><p>Bedrijfsdruk: max. 300 bar</p></li><li><p>Viscositeitsbereik: 1 tot 1000 mm²/s</p></li><li><p>Temperatuurbereik media: 0 tot +85 °C, +32 tot +185 °F</p></li><li><p>Meetdebiet: 30 tot 300 ml/min</p></li><li><p>ISO 4406:1999 / SAE AS 4059 of<br /> ISO 4406:1987 / NAS 1638</p></li><li><p>Vroegtijdige herkenning van kritieke machinecondities</p></li><li><p>Continue bewaking van vloeistofconditie</p></li><li><p>Toestandgebaseerd gepland onderhoud</p></li><li><p>Compact ontwerp</p></li><li><p>FREEZE-functie met de mogelijkheid om de laatste 20 meetwaarden op het ingebouwde display weer te geven</p></li></ul>
1
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Duurzaam. Duurzaam. Betrouwbaar. Als een van de grootste energiebronnen ter wereld leveren waterkrachtcentrales een belangrijke bijdrage aan een milieuvriendelijke energievoorziening en energieopslag. Samen geven we vorm aan de toekomst van hernieuwb ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center