Zoekresultaten voor: ‘Terugslagkleppen’
106
Resultaten
in categorie
Producten
<div id="c5402"><div><div><div><p>Terugslagkleppen van het type RVM/RVH zijn kogelkleppen met veermechanisme om de stroom in de ene richting te blokkeren en laagverliesdebiet in de andere toe te laten. Het afsluitende element wordt geleid.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>Tot 45 l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5832"><div><div><div><p>Het ontwerp van de cartridge-unit van de pilot-gestuurde terugslagklep ERV700 maakt compacte integratie in cilinders en motors mogelijk. Deze opstelling biedt een verbeterde aandrijfkracht en tegelijkertijd bescherming tegen pijpleidingbreuken.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>Tot 25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6</td></tr></tbody></table></div></div>
HYDAC-vloeistofniveaumeters met lekkagebeveiliging bij glasbreuk. Het actuele vloeistofniveau kan op elk moment worden afgelezen door de terugslagkleppen te ontgrendelen en tanklekkage wordt voorkomen. Keuze uit afmetingen van 76 tot 1000 mm. Robuuste uitvoering in roestvrij staal voor installatieplaatsen onder ruwe omstandigheden en hoge medium- en uv-bestendigheid, zelfs voor moeilijke media zoals vloeistoffen die glycol bevatten. Gecertificeerd door Bureau Veritas (BV) en American Bureau of Shipping (ABS).
116.1616
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center