Zoekresultaten voor: ‘Prop. drukontlastingskleppen’
7
Resultaten
in categorie
Producten
<div id="c6018"><div><div><div><p>De <strong>BIERIE PDB-6I</strong> is een proportionele drukontlasingsklep uit de serie NG6 700 bar. Hij is verkrijgbaar in een direct gestuurde uitvoering voor een matig debiet en, in combinatie met een hoofdplatform, als een pilot-gestuurde klep voor een groter debiet. Hij kan van afstand worden bestuurd met verschillende versterkers waarmee open-loop- en closed-loopbesturing mogelijk is.</p></div></div></div></div><div id="c6016"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6 ISO</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c5864"><div><div><div><p>De nieuwe drukontlastingsklep DB is verkrijgbaar in de uitvoeringen 500, 700 en 1000 bar, zowel als een cartridge-unit als een klep in een sandwichplaatontwerp. Optioneel kan de DB worden besteld worden als uitvoering met tegendrukcompensatie. De radiale afdichtingsklep is uiterst geschikt voor veeleisende toepassingen in dynamische druksystemen, klemtechniek en armatuurconstructie, hydraulische tools en andere gebieden.</p></div></div></div></div><div id="c5866"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 1000 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6</td></tr></tbody></table></div></div>
Productcategorie
<p>Proportionele drukontlastingsklep</p>
211.43529
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center