Zoekresultaten voor: ‘Modules en modulestrips’
7
Resultaten
in categorie
Producten
3382.4277
Productcategorie
<div>Uitbreidingsmodules voor algemene toepassingen</div><div><p>Naast talrijke krachtige schakeluitgangen bieden de versies van de I/O-uitbreidingsmodules tevens extra gevarieerde PWM-uitgangen met interne stroommeting en een geïntegreerde PID-regelaar. Hiermee kunnen proportionele regelingen zeer eenvoudig worden gerealiseerd. Detectie van digitale schakel- en analoge stroom-/spanningssignalen is mogelijk met behulp van digitale en analoge ingangen die afzonderlijk kunnen worden geparametreerd.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>De uitbreidingsmodules van de TTC 30X-familie combineren een uitstekende prestatiebalans met een uiterst compact ontwerp. De bijzonder krachtige PWM-uitgangen bieden de mogelijkheid om kleppen met on-board elektronica direct via proportionele spanninguitgangen aan te sturen. Dankzij hun hoge flexibiliteit en elektrische vermogen bieden zij over het algemeen de optimale oplossing voor bijna alle gangbare taken.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>De uitbreidingsmodules TTC 30XS voldoen aan de eisen voor verhoogde functionele veiligheid. De versie 30XS-H is geoptimaliseerd voor een veilige systeemuitbreiding met extra hydraulische functies. De versie 30SXS-I is geoptimaliseerd voor een veilige systeemuitbreiding met extra ingangen.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>De TTC 36X-module is een intellegente I/O-module die via CANopen kan worden aangestuurd. Hij voldoet aan de CANopen-standaard, gecertificeerd door CiA DS 401.<br /> Hij is onder meer geschikt voor lokale stroomregeling via PWM-uitgangen.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>De TTC 48X-module is een intellegente I/O-module die via CANopen kan worden aangestuurd. Hij voldoet aan de CANopen-standaard, gecertificeerd door CiA DS 401.<br /> Hij is onder meer geschikt voor lokale stroomregeling via PWM-uitgangen.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>De TTC 48XS voldoet aan de functionele veiligheidseisen. Deze module combineert de voordelen van decentralisatie met gelijktijdig veilige signaalverwerking en besturing.</p></div>
17.276026
17.276026
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center