Zoekresultaten voor: ‘Indirect gestuurd’
78
Resultaten
in categorie
Producten
3167.2534
3166.8767
HYDAC-vloeistofniveaumeters met lekkagebeveiliging bij glasbreuk. Het actuele vloeistofniveau kan op elk moment worden afgelezen door de terugslagkleppen te ontgrendelen en tanklekkage wordt voorkomen. Keuze uit afmetingen van 76 tot 1000 mm. Robuuste uitvoering in roestvrij staal voor installatieplaatsen onder ruwe omstandigheden en hoge medium- en uv-bestendigheid, zelfs voor moeilijke media zoals vloeistoffen die glycol bevatten. Gecertificeerd door Bureau Veritas (BV) en American Bureau of Shipping (ABS).
<div id="c5832"><div><div><div><p>Het ontwerp van de cartridge-unit van de pilot-gestuurde terugslagklep ERV700 maakt compacte integratie in cilinders en motors mogelijk. Deze opstelling biedt een verbeterde aandrijfkracht en tegelijkertijd bescherming tegen pijpleidingbreuken.</p></div></div></div></div><div id="c5833"><div><table><tbody><tr><td>Bedrijfsdruk</td><td>Tot 700 bar</td></tr><tr><td>Max. debiet</td><td>Tot 25 l/min</td></tr><tr><td>Nom. maat</td><td>Maat 6</td></tr></tbody></table></div></div>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center