Indirect gestuurde terugslagkleppen ERV700
Het ontwerp van de cartridge-unit van de pilot-gestuurde terugslagklep ERV700 maakt compacte integratie in cilinders en motors mogelijk. Deze opstelling biedt een verbeterde aandrijfkracht en tegelijkertijd bescherming tegen pijpleidingbreuken.
Bedrijfsdruk | Tot 700 bar |
Max. debiet | Tot 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422329
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Indirect gestuurde terugslagkleppen ERV700
|
ERV700-6-AB-V-A*00
Materiaalnr. 3683080
|
|
||||
|
ERV700-6-A-V-A*00
Materiaalnr. 3683082
|
|
||||
|
ERV700-6-E-V-A*00
Materiaalnr. 3683103
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media