Verbindingsplaten

Verbindingsplaten

BIERI-Ventilplatten sind für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min geeignet. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media