![Stroomregelkleppen Stroomregelkleppen](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_CSM-SDM500__SALL__AIN__V1.png)
Stroomregelkleppen
Stroomregelkleppen van BIERI zijn geschikt voor drukken tot 700 bar en een debiet tot 25 l/min. Verkrijgbaar in maat 6 volgens DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media