![Drukkleppen Drukkleppen](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
Drukkleppen
BIERI pressure valves are direct-acting valves, suitable for pressures of up to 1000 bar and flow rates of up to 30 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media