Stroomregelkleppen
Stroomregelkleppen van BIERI zijn geschikt voor drukken tot 700 bar en een debiet tot 25 l/min. Verkrijgbaar in maat 6 volgens DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media