Richtingsschotelkleppen
Richtingsschotelkleppen van BIERI zijn lekdichte kleppen, geschikt voor drukken tot 1000 bar en een debiet tot 25 l/min. Afhankelijk van de kleppenserie verkrijgbaar in maat 4 of 6 volgens de Bieri-norm of DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Productoverzicht
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media