Klepplaten

Klepplaten

Klepplaten van BIERI zijn geschikt voor drukken tot 700 bar en een debiet tot 25 l/min. Afhankelijk van de kleppenserie verkrijgbaar in maat 4 of 6 volgens de Bieri-norm of DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media