Hydraulische hogedrukcomponenten
Componenten van BIERI voor hydraulische hogedruk-units omvatten pompen als axiale of radiale units en alle soorten kleppen, geschikt voor drukken tot 1000 bar en verdringingsvolumes tot 62,7 cm3/omw. of een debiet tot 32 l/min, evenals de bijbehorende accessoires.
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media