HVT 1100 – digitale Ethernet-camera voor mobiele toepassingen
De HVT 1000 is een digitale camera die speciaal is ontwikkeld voor gezichtsveldverbetering onder moeilijke omgevingsomstandigheden.
Het biedt een 1/4-inch digitale CMOS-beeldsensor van de nieuwste generatie met een resolutie van 1,3 megapixels bij maximaal 60 beelden per seconde. De beeldsensor is geoptimaliseerd voor veeleisende lichtomstandigheden zoals zonsopgang of duisternis of landschappen met een hoog dynamisch bereik zoals tegenlicht.
De camera is verkrijgbaar met gezichtsvelden van 30° tot 180° – kleinere aanpassingen aan het gezichtsveld kunnen digitaal worden uitgevoerd in de beeldprocessor.
De geïnstalleerde beeldprocessor zorgt voor de correctie van optische vervormingen, automatische witbalans, belichtingsregeling, ruisonderdrukking en de compressie van het dynamisch bereik van contrastrijke beelden. Het camerabeeld kan worden verbeterd door configureerbare grafische overlays zoals lijnen, krommen, logo's en teksten.
De Fast Ethernet- of BroadR-Reach-interface voert een gecomprimeerde videostream uit. De vereisten van ISO 17215 (wegvoertuigen - videocommunicatie-interface voor camera's) zijn geïmplementeerd voor de configuratie van de camera.
Voor de configuratie van de HVT 1000 is een softwarebibliotheek beschikbaar
De camera is compact en robuust en is geschikt voor gebruik in een breed temperatuurbereik.
De HVT 1000 kan worden gebruikt als achteruitkijkcamera, 360°-camera en voor procesbewaking in mobiele machines.
- Digitale camera van 1,3 megapixels met 3 µm BSI-pixels voor gezichtsveldverbetering en procesbewaking
- Verkrijgbaar in varianten met horizontaal gezichtsveld tussen 30° en 180°
- Optische onderdelen die geschikt zijn voor de auto-industrie, gecoat en verwarmd
- Beeldsensoren van de nieuwste generatie met een hoog dynamisch bereik en uitstekende prestaties in het donker
- Fast Ethernet- (100Base-TX) en BroadR-Reach- (100Base-T1) varianten beschikbaar
- Robuuste, voor mobiel geschikte en eenvoudig te reinigen behuizing met IP6K9K
- Compatibel met HYDAC Vision312-displays of met standaard displays met Ethernet-interface
- Search Bar : $SL-1000063709 [1000505459] [be]
HVT 1100 – digitale Ethernet-camera voor mobiele toepassingen
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
Materiaalnr. 929480
|
|
||||
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-000
Materiaalnr. 4793669
|
|
||||
|
HVT 11LA-F52-2-6D6A-002
Materiaalnr. 930452
|
|
Downloads
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Ethernet User manual D/E
(1.38 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.81 MB)
HVT 1100 Mobile Digital Camera
(1.81 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)
HVT 1100 Digital Vision Solutions for Agricultural Machinery
(3.33 MB)