HTT 8200

Klantspecifiek OEM-product voor grote series
(Minimumorder van 500 stuks)

De temperatuurmeetomvormers van de HTT 8000 serie zijn specifiek ontwikkeld voor OEM-toepassingen, bijv. in mobiele toepassingen. De serie is gebaseerd op een silicium halfgeleiderelement met bijbehorende evaluatie-elektronica.
Alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen zijn vervaardigd uit roestvrij staal en aan elkaar gelast.
  Standaard analoge uitgangssignalen, bijv. 4 .. 20 mA, 0 tot 5 V, 1 tot 6 V of 0 ... 10 V) zijn beschikbaar voor integratie in moderne regelaars.
Ook ratiometrische uitgangssignalen zijn beschikbaar.
Voor de elektrische aansluiting zijn diverse ingebouwde aansluitstekkers beschikbaar.
  Met een drukbestendigheid van 600 bar en uitstekende EMC-eigenschappen is de HTT 8000 ideaal voor gebruik in ruwe omstandigheden.

  • Nauwkeurigheid: ≤ ± 1,5% FS-type.
  • Zeer compact ontwerp
  • Uitstekende EMC-eigenschappen
  • Langdurige stabiliteit
Lees meer Toon minder
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Productbrochure NL

(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Productbrochure EN

(0.72 MB)