HTT 1200

Klantspecifiek OEM-product voor grote series
(Minimumorder van 500 stuks)

De HTT 1000 is een digitale temperatuurmeetomvormer, speciaal ontwikkeld voor serieel gebruik, bijv. in mobiele toepassingen waar de inbouwruimte bijzonder beperkt is.

Met de temperatuursensor, gebaseerd op een PT 1000 en bijpassende evaluatie-elektronica, kunnen temperaturen van -25°C tot +125°C worden gemeten.

Alle standaard uitgangssignalen (bijv. 4 .. 20 mA, 0 tot 5 V, 1 tot 10 V. 10 V) zijn beschikbaar voor integratie in moderne regelaars. Ook radiometrische uitgangssignalen zijn beschikbaar.

Voor de elektrische aansluiting beschikt het apparaat over diverse ingebouwde connectors en kabeloplossingen.

Met een drukbestendigheid van 600 bar en uitstekende EMC-eigenschappen is de HTT 1000 ideaal voor gebruik in ruwe omstandigheden.

  • Nauwkeurigheid: ≤ ± 1,0% FS-type.
  • Zeer compact ontwerp
  • Uitstekende EMC-eigenschappen
Lees meer Toon minder
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000371068
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Uitgangssignaal
Alles selecteren Selectie resetten
Lengte sensor [mm]
Alles selecteren Selectie resetten
Elektrische verbinding
Alles selecteren Selectie resetten
Gegroepeerde productitems
HTT 1246S-F31-C-040-000
Materiaalnr. 930065
Lengte sonde:
40
Juistheid:
2,0% max = 1,0% typ.
Elektrische aansluiting:
M12x1 / 4p
Mechanische aansluiting:
G1/4 A DIN 3852 / extern
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HTT 124V-F11-016-000
Materiaalnr. 930700
Lengte sonde:
16
Juistheid:
2,0% max = 1,0% typ.
Elektrische aansluiting:
Deutsch DT04 / 4p
Mechanische aansluiting:
G1/4 A DIN 3852 / extern
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Productbrochure NL

(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
Productbrochure EN

(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Productbrochure NL

(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
Productbrochure EN

(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(11.53 MB)