HTS 8200
(Minimumorder van 500 stuks)
De temperatuurschakelaars van de HTT 8000 serie zijn specifiek ontwikkeld voor de OEM-markt, bijv. in mobiele toepassingen. De serie is gebaseerd op een silicium halfgeleiderelement met bijbehorende evaluatie-elektronica. Alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen zijn vervaardigd uit roestvrij staal en aan elkaar gelast.
De transistoruitgang is beschikbaar met een breekcontact (NC) of maakcontact (NO).
Het schakel- en terugschakelpunt van de HTS 8000 wordt af fabriek ingesteld volgens de specificaties van de klant.
Voor de elektrische aansluiting zijn diverse ingebouwde aansluitstekkers beschikbaar. Met een drukbestendigheid van 600 bar en uitstekende EMC-eigenschappen is de HTS 8000 ideaal voor gebruik in ruwe omstandigheden.
- Nauwkeurigheid: ≤ ± 1,5% FS-type.
- Zeer compact ontwerp
- Uitstekende EMC-eigenschappen
- Langdurige stabiliteit
HTS 8200
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
(0.7 MB)