Handmatige afsluiters SPV2
Handmatige uitschakelkleppen van het type SPV2 zijn geschikt voor in-line installatie. De kleppen in schoteluitvoering worden handmatig gesloten of geopend bij de stervormige knop en hebben een schroefaansluiting om klemkoppelingen in te schroeven.
Bedrijfsdruk | Tot 1000 bar |
Max. debiet | Maat 5 20 l/min Maat 8 32 l/min |
Nom. maat | Maat 5 of 8 |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422323
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Handmatige afsluiters SPV2
|
SPV2-5-R-1000-H-V-A*00
Materiaalnr. 3673697
|
|
||||
|
SPV2-8-R-1000-H-V-A*00
Materiaalnr. 4054646
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media