FSA met ovale kunststof buis, maat 076-381
HYDAC-vloeistofniveaumeters met ovale plastic buis. Kies uit afmetingen van 76 tot 381 mm, uitgebreide afdichtingsuitvoeringen en toebehoren. Robuust ontwerp, hoge medium- en uv-bestendigheid voor een constant goede leesbaarheid van het vloeistofniveau in de tank. Temperatuurbereik van bedrijfsvloeistof -20 °C tot +95 °C, andere op verzoek.
SKU
GP_1000421772
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
FSA-0076-2.00000/H-/M12.200
Materiaalnr. 3054439
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00000/H-FT200/M12.200*
Materiaalnr. 3082581
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3324719
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3325519
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.00000/H-/M12.200
Materiaalnr. 3529675
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3560886
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00003/HT/M12.200
Materiaalnr. 3580315
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.00003/HT/M12.200
Materiaalnr. 3580316
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00003/HT/M12.200
Materiaalnr. 3580317
|
|
|||||||
|
FSA-0254-2.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3645473
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.00000/H-FT200/M12.200
Materiaalnr. 3707912
|
|
|||||||
|
FSA-0176-2.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3725553
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3731882
|
|
|||||||
|
FSA-0127-2.00003/H-/M12.200
Materiaalnr. 3880896
|
|
|||||||
|
FSA-0254-0.00000/H-/M12.200
Materiaalnr. 3906799
|
|
|||||||
|
FSA-0076-2.00000/H-FT100/M10.000
Materiaalnr. 4450910
|
|
|||||||
|
FSA-0127-0.00003/HT/M12.200
Materiaalnr. 4509710
|
|
|||||||
|
FSA-0381-2.00000/H-/M12.200
Materiaalnr. 560669
|
|
|||||||
|
FSA-0381-0.00000/N-/M12.000
Materiaalnr. 563239
|
|
|||||||
|
FSA-0076-0.00000/H-/M12.000
Materiaalnr. 700000
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Productbrochure
NL
(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Productbrochure
EN
(0.57 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure
NL
(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Productbrochure
EN
(1.13 MB)