FCU 5000
De FCU 5000 is een stationair meetsysteem voor de automatisering van de koelmiddelvoorziening. Het apparaat bewaakt continu de pH-waarde, geleidbaarheid, brekingsindex en temperatuur. Door het automatisch herdoseren van koelmiddelconcentraat en het bijvullen van de tank met kant-en-klare emulsie, kan de gespecificeerde doelconcentratie in het systeem en het tankniveau vrijwel constant worden gehouden op de doelspecificaties. De FCU 5000 kan worden gebruikt als zelfstandige unit op een centraal koelvloeistofsysteem of in combinatie met de HYDAC Fluid Controller voor tot 10 meetpunten. Wanneer de ingestelde meetwaardegrenzen worden overschreden, wordt er een alarm gegeven op het display en via de elektrische interfaces. Dankzij een intelligent spoelconcept kan een permanente meting worden gerealiseerd zonder handmatige interventie.
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [be]
Downloads

FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
(0.49 MB)