FCU 1000

De FCU 1000 dient als draagbaar service-instrument voor het tijdelijk meten van vaste verontreiniging, waterverzadiging en vloeistoftemperaturen in hydraulische systemen. Met de geïntegreerde pomp en de meegeleverde slangen kan hij worden gebruikt voor:

  • besturingscircuits
  • drukcircuits en
  • drukloze containers

 

Alle meetgegevens (ISO, SAE/NAS evenals %-verzadiging en temperatuur in °C of °F) worden opgeslagen in het interne geheugen. De meetresultaten kunnen via Bluetooth worden overgedragen naar een terminal voor evaluatie. Voor gebruik in hydraulische systemen, voor service bij mobiele hydraulische systemen en voor onderhoud.

 

  • Geschikt voor hydraulische oliën tot 350 mm2/s (hydraulische oliën tot ISO VG 68)
  • Voor kortstondig bedrijf (S4, volgens DIN EN 60034/VDE 0530)
  • FCU 1315 tevens geschikt voor dieseltoepassingen
Lees meer Toon minder
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [be]
SKU
GP_1000510109
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Gegroepeerde productitems
FCU1310-4-U-AS-1
Materiaalnr. 3353201
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Vloeistof:
Voor standaard minerale oliën
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FCU1315-4-U-AS-1
Materiaalnr. 4103386
Standaard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Vloeistof:
Voor standaard minerale oliën
PCE
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FCU1000 FluidControl Unit
Productbrochure NL

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Productbrochure EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(10.47 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing NL

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing EN

(1.47 MB)