FAM 10 – FluidAqua Mobil
De units van de serie FluidAqua Mobil FAM 10 werken volgens het principe van vacuümontwatering, voor het afscheiden van vrij en opgelost water en van vrije en opgeloste gassen uit hydraulische en smeervloeistoffen. Met hun hoge vuilopnamecapaciteit en scheidingsefficiëntie bereiken de units een zeer hoge economische efficiëntie. Alle units kunnen optioneel worden uitgerust met meettechnologie voor continue bewaking van het watergehalte en vaste verontreiniging, en kunnen ook worden aangestuurd. Optioneel is een geïntegreerde verwarming verkrijgbaar om de drainagecapaciteit te verhogen.
- Viscositeitsbereik: 15 tot 800 mm²/s
- Vuilopnamecapaciteit volgens ISO 4572: 200 g
- Debiet (bij 50 Hz): ≈ 15 l/min
- Geïntegreerde programmeerbare logische controller (PLC)
SKU
Lees meer ...
GP_1000428018
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [be]
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
FAM 10 – FluidAqua Mobil
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Materiaalnr. 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Materiaalnr. 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Materiaalnr. 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
Materiaalnr. 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
Materiaalnr. 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Materiaalnr. 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Materiaalnr. 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
Materiaalnr. 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Materiaalnr. 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
Materiaalnr. 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
Materiaalnr. 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
Materiaalnr. 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Materiaalnr. 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
Materiaalnr. 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
Materiaalnr. 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
Materiaalnr. 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
Materiaalnr. 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
Materiaalnr. 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
Materiaalnr. 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
Materiaalnr. 4173571
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media

FAM10 FluidAqua Mobil
Productbrochure
NL
(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
Productbrochure
EN
(1.42 MB)