ETS 1700
Beschikbare uitvoeringen:
Standaard
De ETS 1700 elektronische temperatuurschakelaar wordt voornamelijk gebruikt in combinatie met de TFP 100 temperatuursensor die speciaal ontwikkeld is voor tankmontage. Het viercijferige display kan de actuele temperatuur, één der switchpoints of de maximale temperatuur weergeven.
De maximumtemperatuur duidt de hoogste temperatuur aan die is opgetreden sinds de laatste activering of reset van de eenheid. De vier schakeluitgangen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld verwarmings- en koelprocessen in hydraulische systemen aan te sturen. Vier onderling onafhankelijke schakel- en terugschakelpunten kunnen uiterst eenvoudig via het toetsenbord worden ingesteld. Een analoge uitgang (4 .. 20 mA of 0 .. 10 V) is beschikbaar voor integratie in bewakingssystemen (bijv. met een plc).
- Viercijferig digitaal display
- Eenvoudige bediening met toetsenprogrammering
- Vier grenswaarderelais, schakel- en terugschakelpunten die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld
- Selecteerbaar analoog uitgangssignaal (4 .. 20 mA of 0 .. 10V)
- Veel nuttige aanvullende functies
- Keuze tussen diverse inbouwstanden (sensoraansluiting onder/boven, toetsenbord en display kunnen 180° worden gedraaid)
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
Materiaalnr. 906628
|
|
Downloads
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)