L-klepstapelsystemen
Stapelsysteem dat naar behoefte kan worden uitgebreid voor de aansturing van verbruikers met lage volumes en voor druk- en lasthoudtaken - Hoge flexibiliteit bij planning en bouw - Kleine afmetingen bij hoge vermogensdichtheid - Lekkageveiligheid door korte, starre verbindingen - Uitbreiding achteraf mogelijk met toevoeging van meer modules TECHNISCHE GEGEVENS Debiet: tot 12 l/min
Bedrijfsdruk: max. 500 bar
Spanning: 24 en 230 Volt
Beschermingsklasse: IP65 volgens DIN EN 60034-5
Vloeistoftype: hydraulische olie conform DIN 51524 deel 1 en 2
Temperatuurbereik bedrijfsvloeistof: min. -20 °C tot max. 80 °C
Temperatuurbereik omgeving: min. -20 °C tot max. +40 °C
Viscositeitsbereik: 10 – 380 mm²/s aanbevolen Filtratie: max. toegestane verontreiniging van bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 Class 21/19/16 Gewicht: van 0,2 tot 2,2 kg per module
Retourstroom: tot max. 15 l/min
Montage: aan CO1-, DC1-, CA- en HP-aggregaten
Details in brochure 5.304.2
Downloads voor deze categorie
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5311-00001.jpg)
AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5311-00001.jpg)
AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5304-00001.jpg)
L Valve Stacking System
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5304-00001.jpg)
L Valve Stacking System
(0.46 MB)