Pompcombinaties SKPI
Radiale zuigerpompen SKPI, in combinatie met een externe tandwielpomp, zijn zeer lichte en compacte tweetraps (HP/LP) pompeenheden in holle as-uitvoering. De nieuwe IEC-flens – in drie maten – maakt ruimtebesparende montage aan elektromotoren zonder lantaarnstuk of koppeling mogelijk, binnen of buiten de tank. De pomp is nu zowel met als zonder kleppeneiland beschikbaar, met geïntegreerde drukontlastingsklep DVM (700 bar) en drukbegrenzingsklep DAM. Dit maakt de pomp onverslaanbaar qua multifunctionaliteit en ruimteoptimalisatie.
Bedrijfsdruk LP | Tot 250 bar |
Verplaatsing LP | 4,5 tot 14,0 cm³/omwenteling |
Bedrijfsdruk HP | Tot 700 bar |
Verplaatsing HP | 0,47 tot 2,71 cm³/omwenteling |
Snelheden | Tot 2000 mw./min |
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-SKPI-001-00-Montageanleitung-mit-VB.jpg)
Installation Manual SKPI with valve island
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-SKPI-001-00-Montageanleitung-ohne-VB.jpg)
Installation Manual SKPI without valve island
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.9 MB)