Pompcombinaties KKP
Radiale zuigerpompen KKP zijn zeer lichte en compacte tweetraps (HP/LP) pompeenheden in holle as-uitvoering. Dit maakt een uiterst plaatsbesparende montage aan de elektromotor mogelijk, zonder lantaarnstuk of koppeling aan de eindkap van de tank. In combinatie met de in de pompeenheid geïntegreerde kleppen is deze serie pompen onverslaanbaar qua multifunctionaliteit en ruimteoptimalisatie.
Bedrijfsdruk LP | Tot 160 bar |
Verplaatsing LP | 0,94 tot 5,43 cm³/omwenteling |
Bedrijfsdruk HP | Tot 700 bar |
Verplaatsing HP | 0,17 tot 2,71 cm³/omwenteling |
Snelheden | 1500 tot 3600 omw./min |
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.
Downloads voor deze categorie
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Installation Manual KKP
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.7 MB)