EcoPack+

EcoPack+

Het nieuwe HYDAC EcoPack+ is een productportfolio voor frequentieregelaars en applicatiesoftware als decentrale stand-alone oplossing, voor het individueel voeden van hydraulische actuatoren indien nodig. Afhankelijk van de inschakelduur, de functies en de voedingsspanning van de machine leveren wij HET EcoPack+ met een lucht- of watergekoelde motor als plug-and-play-oplossing in een spanningsbereik van 48–400 VDC.
Dankzij de speciaal voor het EcoPack+ ontwikkelde software hoeven fabrikanten zich geen zorgen te maken over het vinden van een efficiënte bedrijfsstrategie. Het EcoPack+ is speciaal ontwikkeld voor load-sensing systemen en heeft als terugkoppeling alleen een hydraulisch load-sensing signaal van de werkhydrauliek nodig en is daardoor onafhankelijk van het type voorsturing. Dankzij de toepassingsspecifieke bedrijfsstrategie en het geïntegreerde energiebeheer profiteert de machinefabrikant van een verminderde complexiteit in de machinearchitectuur.
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Productbrochure NL

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Productbrochure EN

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Productbrochure NL

(0.78 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Productbrochure EN

(0.78 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Productinformatie NL

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Productinformatie EN

(2.32 MB)