Drukreduceerkleppen DM700
Drukreducerende kleppen uit de serie DM700 zijn lekdicht en geschikt voor drukken tot 700 bar en een debiet tot 25 l/min.
- Max. bedrijfsdruk: 700 bar
- Max. debiet: 25 l/min
- Maat: Maat 6 volgens DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422284
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
|
DM700-6-A-350-V-A*00
Materiaalnr. 3682407
|
|
||||
|
DM700-6-P-350-V-A*00
Materiaalnr. 3741407
|
|
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media