Drukontlastingskleppen DB500/700/1000
De nieuwe drukontlastingsklep DB is verkrijgbaar in de uitvoeringen 500, 700 en 1000 bar, zowel als een cartridge-unit als een klep in een sandwichplaatontwerp. Optioneel kan de DB worden besteld worden als uitvoering met tegendrukcompensatie. De radiale afdichtingsklep is uiterst geschikt voor veeleisende toepassingen in dynamische druksystemen, klemtechniek en armatuurconstructie, hydraulische tools en andere gebieden.
Bedrijfsdruk | Tot 1000 bar |
Max. debiet | 25 l/min |
Nom. maat | Maat 6 |
SKU
Lees meer ...
GP_1000422276
Filteren
Filterselectie
Filter resetten
Drukontlastingskleppen DB500/700/1000
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Montage-/reparatieinstructies
EN
(0.76 MB)